Socle, série VMPA1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VMPA1-AP-4-1-EMM-4
VMPA1-AP-4-1-EMM-8
VMPA1-AP-4-1-EMS-8
VMPA1-FB-AP-4-1
VMPA1-FB-AP-4-1-RV
VMPA1-FB-AP-4-1-S1
VMPA1-FB-AP-4-1-T1
VMPA1-IC-AP-1
VMPA1-IC-AP-1-EX1E
VMPA1-IC-AP-S-1
VMPA1-IC-AP-S-1-EX1E
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Pression de service min.
(Bar)
Pression de service max.
(Bar)
Largeur
(mm)
Nombre maximal d'emplacements de vanne N° de pièce du fabricant Poids
(g)

63.29 €

1 29 jours -M7-M7--0.910424546806210

81.20 €

1 4 jours -M7-M7--0.910424546804210

140.69 €

1 4 jours -M7-M7--0.910424546802210

36.82 €

1 3 jours -M7-M7--0.910424533352185
-

107.45 €

1 Disponible 18 jours ------0.9104848034547190

36.38 €

1 4 jours -M7-M7--0.910424555901185

36.82 €

1 4 jours -M7-M7--0.910424538657185

76.25 €

1 8 jours M7M7M7M7M73820.2-53339492

83.80 €

1 13 jours M7M7M7M7M73820.2-800514992

76.25 €

1 10 jours M7M7M7M7M7-0.91020.2-53339592

83.80 €

1 13 jours M7M7M7M7M7-0.91020.2-800515092

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fondation Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Température ambiante min.(°C) -5
Température ambiante max.(°C) 50 Longueur(mm) 107.3 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 0 - Sans contrainte de corrosion

Assistance technique