Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Largeur (mm) | Milieu de fonctionnement | Nombre maximal d'emplacements de vanne | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.72 € | 1 | Devis | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0.9 | 10 | 42 | - | 2 | 546807 | 210 | |||
78.11 € | 1 | 4 jours | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0.9 | 10 | 42 | - | 2 | 546805 | 210 | |||
103.45 € | 1 | 4 jours | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0.9 | 10 | 42 | - | 2 | 546803 | 210 | |||
26.22 € | 1 | 3 jours | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0.9 | 10 | 43 | - | 2 | 538000 | 185 | |||
50.08 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | -0.9 | 10 | 51 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 | 8034548 | 190 | |||
25.89 € | 1 | 22 jours | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0.9 | 10 | 43 | - | 2 | 555902 | 185 | |||
49.77 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | -0.9 | 10 | 53 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 | 8034552 | 190 | |||
26.22 € | 1 | 4 jours | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0.9 | 10 | 43 | - | 2 | 538677 | 185 | |||
50.08 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | -0.9 | 10 | 52 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 | 8034550 | 190 | |||
25.42 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | -0.9 | 10 | 45 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 | 578863 | 185 | |||
- | 33.37 € | 1 | Disponible | 18 jours | - | - | - | - | - | -0.9 | 10 | 47 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 | 578865 | 153 | |
25.42 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | -0.9 | 10 | 46 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 | 578864 | 185 | |||
82.92 € | 1 | 4 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3 | 8 | 30.5 | - | - | 537981 | 233 | |||
90.78 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3 | 8 | 30.5 | - | - | 8005151 | 233 | |||
82.92 € | 1 | 4 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | -0.9 | 10 | 30.5 | - | - | 537982 | 233 | |||
90.78 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | -0.9 | 10 | 30.5 | - | - | 8005152 | 233 |
Loading...
Type | Fondation | Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Température ambiante min.(°C) | -5 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 50 | Longueur(mm) | 107.3 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 0 - Sans contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Pression de service min.(Bar)
Pression de service max.(Bar)
Largeur(mm)
Milieu de fonctionnement
Nombre maximal d'emplacements de vanne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles