socle, série VMPAC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VMPAC-AP-14-1
VMPAC-AP-14-2
VMPAC-AP-14-B-1
VMPAC-AP-14-B-2
VMPAC-AP-14-SP-1
VMPAC-AP-14-SP-2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 5 N° de pièce du fabricant

57.92 €

1 7 jours ---576572

61.49 €

1 4 jours ---576573

62.38 €

1 8 jours ---576574

65.94 €

1 4 jours ---576575

78.43 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4576576

81.98 €

1 29 jours G1/4G1/4G1/4576577

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Renforcé PA Raccord pneumatique 2 G1/4 Raccord pneumatique 4 G1/4
Pression de service min.(Bar) -0.9 Pression de service max.(Bar) 8 Longueur(mm) 169
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Contrainte de corrosion particulièrement élevée Nombre maximal d'emplacements de vanne 1 Poids(g) 160

Assistance technique