Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 4 | Pression de service min. (Bar) | Largeur (mm) | Nombre max. de bobines solénoïdes | Sens du débit | Taille de vanne (mm) | Nombre maximal d'emplacements de vanne | Séparation des zones de pression | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.75 € | 1 | 29 jours | pour cartouche 10 mm | pour cartouche 10 mm | -0.9 | 42.8 | - | Réversible | 10 | 4 | - | 560981 | 100 | |||
- | 135.51 € | 1 | Disponible | 33 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 42.8 | 4 | Réversible | 10 | 4 | - | 561095 | 110 | |
- | 146.80 € | 1 | Disponible | 12 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 42.8 | 8 | Réversible | 10 | 4 | - | 561096 | 110 | |
109.72 € | 1 | 22 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | -0.9 | 42.8 | 4 | Réversible | 10 | 4 | - | 561089 | 110 | |||
119.00 € | 1 | 4 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | -0.9 | 42.8 | 8 | Réversible | 10 | 4 | - | 561090 | 110 | |||
- | 134.00 € | 1 | Disponible | 33 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/32" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/32" | -0.9 | 42.8 | 4 | Réversible | 10 | 4 | - | 561101 | 110 | |
109.72 € | 1 | 23 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 42.8 | 4 | Réversible | 10 | 4 | - | 561083 | 110 | |||
119.00 € | 1 | 4 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 42.8 | 8 | Réversible | 10 | 4 | - | 561084 | 110 | |||
35.02 € | 1 | 29 jours | pour cartouche 14 mm | pour cartouche 14 mm | -0.9 | 59.6 | - | Réversible | 14 | 4 | - | 560983 | 130.8 | |||
- | 145.53 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 59.6 | 4 | Réversible | 14 | 4 | - | 561103 | 130.8 | |
- | 158.28 € | 1 | Disponible | 17 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 59.6 | 8 | Réversible | 14 | 4 | - | 561104 | 130.8 | |
- | 148.24 € | 1 | Disponible | 17 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | -0.9 | 59.6 | 4 | Réversible | 14 | 4 | - | 561097 | 130.8 | |
- | 160.48 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | -0.9 | 59.6 | 8 | Réversible | 14 | 4 | - | 561098 | 130.8 | |
119.17 € | 1 | 13 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 59.6 | 4 | Réversible | 14 | 4 | - | 561091 | 130.8 | |||
129.15 € | 1 | 22 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 59.6 | 8 | Réversible | 14 | 4 | - | 561092 | 130.8 | |||
120.97 € | 1 | 29 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | -0.9 | 59.6 | 4 | Réversible | 14 | 4 | - | 561085 | 130.8 | |||
130.97 € | 1 | 29 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | -0.9 | 59.6 | 8 | Réversible | 14 | 4 | - | 561086 | 130.8 | |||
7.42 € | 1 | 7 jours | pour cartouche 10 mm | pour cartouche 10 mm | -0.9 | 10.7 | - | Réversible | 10 | 1 | - | 554311 | 25 | |||
- | 38.44 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 10.7 | 1 | Réversible | 10 | 1 | - | 560999 | 30 | |
- | 38.44 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 10.7 | 1 | Réversible | 10 | 1 | 1 conduit | 561023 | 30 | |
- | 42.63 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 10.7 | 2 | Réversible | 10 | 1 | - | 561000 | 30 | |
- | 42.63 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 10.7 | 2 | Réversible | 10 | 1 | 1 conduit | 561024 | 30 | |
34.78 € | 1 | 4 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | -0.9 | 10.7 | 1 | Réversible | 10 | 1 | - | 560994 | 30 | |||
31.69 € | 1 | 22 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | -0.9 | 10.7 | 1 | Réversible | 10 | 1 | 1 conduit | 561017 | 30 | |||
34.78 € | 1 | 4 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | -0.9 | 10.7 | 2 | Réversible | 10 | 1 | - | 560988 | 30 | |||
34.78 € | 1 | 22 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | -0.9 | 10.7 | 2 | Réversible | 10 | 1 | 1 conduit | 561018 | 30 | |||
- | 38.08 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/32" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/32" | -0.9 | 10.7 | 1 | Réversible | 10 | 1 | - | 561005 | 30 | |
- | 38.08 € | 1 | Disponible | 33 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/32" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/32" | -0.9 | 10.7 | 1 | Réversible | 10 | 1 | 1 conduit | 561029 | 30 | |
- | 42.28 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/32" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/32" | -0.9 | 10.7 | 2 | Réversible | 10 | 1 | - | 561006 | 30 | |
- | 42.28 € | 1 | Disponible | 17 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/32" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/32" | -0.9 | 10.7 | 2 | Réversible | 10 | 1 | 1 conduit | 561030 | 30 | |
31.69 € | 1 | 7 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 10.7 | 1 | Réversible | 10 | 1 | - | 560987 | 30 | |||
31.69 € | 1 | 22 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 10.7 | 1 | Réversible | 10 | 1 | 1 conduit | 561011 | 30 | |||
31.69 € | 1 | 7 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 10.7 | 2 | Réversible | 10 | 1 | - | 560993 | 30 | |||
34.78 € | 1 | 4 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 10.7 | 2 | Réversible | 10 | 1 | 1 conduit | 561012 | 30 | |||
- | 23.16 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour cartouche 10 mm | pour cartouche 10 mm | 0 | 10.7 | - | Non réversible | - | 1 | - | 8035230 | 25 | |
7.42 € | 1 | 4 jours | pour cartouche 10 mm | pour cartouche 10 mm | -0.9 | 10.7 | - | Réversible | 10 | 1 | 1 conduit | 554312 | 25 | |||
- | 23.16 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour cartouche 10 mm | pour cartouche 10 mm | 0 | 10.7 | - | Non réversible | - | 1 | 1 conduit | 8035231 | 25 | |
7.42 € | 1 | 22 jours | pour cartouche 10 mm | pour cartouche 10 mm | -0.9 | 10.7 | - | Réversible | 10 | 1 | 3 et 5 conduits | 554313 | 25 | |||
- | 23.16 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour cartouche 10 mm | pour cartouche 10 mm | 0 | 10.7 | - | Non réversible | - | 1 | 3 et 5 conduits | 8035232 | 25 | |
7.42 € | 1 | 3 jours | pour cartouche 10 mm | pour cartouche 10 mm | -0.9 | 10.7 | - | Réversible | 10 | 1 | 1, 3 et 5 conduits | 554315 | 25 | |||
- | 23.16 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour cartouche 10 mm | pour cartouche 10 mm | 0 | 10.7 | - | Non réversible | - | 1 | 1, 3 et 5 conduits | 8035233 | 25 | |
8.14 € | 1 | 4 jours | pour cartouche 14 mm | pour cartouche 14 mm | -0.9 | 14.9 | - | Réversible | 14 | 1 | - | 560973 | 32.7 | |||
- | 42.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 14.9 | 1 | Réversible | 14 | 1 | - | 561007 | 51.05 | |
- | 42.71 € | 1 | Disponible | 33 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 14.9 | 1 | Réversible | 14 | 1 | 1 conduit | 561031 | 51.35 | |
- | 46.84 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 14.9 | 2 | Réversible | 14 | 1 | - | 561008 | 51.05 | |
- | 46.84 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 14.9 | 2 | Réversible | 14 | 1 | 1 conduit | 561032 | 51.35 | |
- | 43.27 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | -0.9 | 14.9 | 1 | Réversible | 14 | 1 | - | 561001 | 59.25 | |
- | 43.27 € | 1 | Disponible | 33 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | -0.9 | 14.9 | 1 | Réversible | 14 | 1 | 1 conduit | 561025 | 59.55 | |
- | 47.37 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | -0.9 | 14.9 | 2 | Réversible | 14 | 1 | - | 561002 | 59.25 | |
- | 47.37 € | 1 | Disponible | 33 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | -0.9 | 14.9 | 2 | Réversible | 14 | 1 | 1 conduit | 561026 | 59.55 | |
35.15 € | 1 | 4 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 14.9 | 1 | Réversible | 14 | 1 | - | 560995 | 51.05 | |||
35.15 € | 1 | 22 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 14.9 | 1 | Réversible | 14 | 1 | 1 conduit | 561019 | 51.35 | |||
38.54 € | 1 | 4 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 14.9 | 2 | Réversible | 14 | 1 | - | 560996 | 51.05 | |||
38.54 € | 1 | 22 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 14.9 | 2 | Réversible | 14 | 1 | 1 conduit | 561020 | 51.35 | |||
35.60 € | 1 | 4 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | -0.9 | 14.9 | 1 | Réversible | 14 | 1 | - | 560989 | 59.25 | |||
35.60 € | 1 | 22 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | -0.9 | 14.9 | 1 | Réversible | 14 | 1 | 1 conduit | 561013 | 59.55 | |||
38.98 € | 1 | 7 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | -0.9 | 14.9 | 2 | Réversible | 14 | 1 | - | 560990 | 59.25 | |||
38.98 € | 1 | 22 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | -0.9 | 14.9 | 2 | Réversible | 14 | 1 | 1 conduit | 561014 | 59.55 | |||
21.62 € | 1 | 13 jours | pour cartouche 14 mm | pour cartouche 14 mm | 0 | 14.9 | - | Non réversible | - | 1 | - | 8034557 | 35 | |||
8.14 € | 1 | 4 jours | pour cartouche 14 mm | pour cartouche 14 mm | -0.9 | 14.9 | - | Réversible | 14 | 1 | 1 conduit | 560975 | 33 |
Loading...
Type | Fondation | Matériau du boîtier | Renforcé PA | Pression de service max.(Bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 | Longueur(mm) | 107.3 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 3 - Contrainte de corrosion élevée |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 4
Pression de service min.(Bar)
Largeur(mm)
Nombre max. de bobines solénoïdes
Sens du débit
Taille de vanne(mm)
Nombre maximal d'emplacements de vanne
Séparation des zones de pression
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles