Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VMPAL-AP-14-QS5/16-1-T1
Référence pièce
|
---|
VMPAL-AP-14-QS5/16-1-T1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 4 | Pression de service min. (Bar) | Largeur (mm) | Nombre max. de bobines solénoïdes | Sens du débit | Taille de vanne (mm) | Nombre maximal d'emplacements de vanne | Séparation des zones de pression | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 43.27 € | 1 | Disponible | 33 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | -0.9 | 14.9 | 1 | Réversible | 14 | 1 | 1 conduit | 561025 | 59.55 |
Loading...
Type | Fondation | Matériau du boîtier | Renforcé PA | Pression de service max.(Bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 | Longueur(mm) | 107.3 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 3 - Contrainte de corrosion élevée |
Vous vous trouvez sur la page de Socle, série VMPAL, le numéro d'article est le suivant: VMPAL-AP-14-QS5/16-1-T1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VMPAL-AP-14-QS5/16-1-T1.
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 4
Pression de service min.(Bar)
Largeur(mm)
Nombre max. de bobines solénoïdes
Sens du débit
Taille de vanne(mm)
Nombre maximal d'emplacements de vanne
Séparation des zones de pression
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VMPAL-AP-10-QS1/4-2 |
VMPAL-AP-10-QS1/4-2-T1 |
VMPAL-AP-10-QS4-1 |
VMPAL-AP-14-QS5/16-2 |
VMPAL-AP-14-QS5/16-2-T1 |
VMPAL-AP-14-QS6-1 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 4 | Pression de service min. (Bar) | Largeur (mm) | Nombre max. de bobines solénoïdes | Sens du débit | Taille de vanne (mm) | Nombre maximal d'emplacements de vanne | Séparation des zones de pression | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 42.63 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 10.7 | 2 | Réversible | 10 | 1 | - | 561000 | 30 | |
- | 42.63 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 10.7 | 2 | Réversible | 10 | 1 | 1 conduit | 561024 | 30 | |
34.78 € | 1 | 4 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | -0.9 | 10.7 | 1 | Réversible | 10 | 1 | - | 560994 | 30 | |||
- | 47.37 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | -0.9 | 14.9 | 2 | Réversible | 14 | 1 | - | 561002 | 59.25 | |
- | 47.37 € | 1 | Disponible | 33 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | -0.9 | 14.9 | 2 | Réversible | 14 | 1 | 1 conduit | 561026 | 59.55 | |
35.15 € | 1 | 4 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 14.9 | 1 | Réversible | 14 | 1 | - | 560995 | 51.05 |