Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VMPAL-AP-4X10-QS4-2
Référence pièce
|
---|
VMPAL-AP-4X10-QS4-2 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 4 | Pression de service min. (Bar) | Largeur (mm) | Nombre max. de bobines solénoïdes | Sens du débit | Taille de vanne (mm) | Nombre maximal d'emplacements de vanne | Séparation des zones de pression | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.00 € | 1 | 4 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | -0.9 | 42.8 | 8 | Réversible | 10 | 4 | - | 561090 | 110 |
Loading...
Type | Fondation | Matériau du boîtier | Renforcé PA | Pression de service max.(Bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 | Longueur(mm) | 107.3 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 3 - Contrainte de corrosion élevée |
Vous vous trouvez sur la page de Socle, série VMPAL, le numéro d'article est le suivant: VMPAL-AP-4X10-QS4-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VMPAL-AP-4X10-QS4-2.
Configurer
Propriétés de base
Séparation des zones de pression
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 4
Pression de service min.(Bar)
Largeur(mm)
Nombre max. de bobines solénoïdes
Sens du débit
Taille de vanne(mm)
Nombre maximal d'emplacements de vanne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VMPAL-AP-10-QS1/4-2 |
VMPAL-AP-10-QS1/4-2-T1 |
VMPAL-AP-10-QS4-1 |
VMPAL-AP-4X10-QS5/32-1 |
VMPAL-AP-4X10-QS6-1 |
VMPAL-AP-4X10-QS6-2 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 4 | Pression de service min. (Bar) | Largeur (mm) | Nombre max. de bobines solénoïdes | Sens du débit | Taille de vanne (mm) | Nombre maximal d'emplacements de vanne | Séparation des zones de pression | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 42.63 € | 1 | Disponible | 17 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 10.7 | 2 | Réversible | 10 | 1 | - | 561000 | 30 | |
- | 42.63 € | 1 | Disponible | 17 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 10.7 | 2 | Réversible | 10 | 1 | 1 conduit | 561024 | 30 | |
34.78 € | 1 | 4 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | -0.9 | 10.7 | 1 | Réversible | 10 | 1 | - | 560994 | 30 | |||
- | 134.00 € | 1 | Disponible | 31 jours | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/32" | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/32" | -0.9 | 42.8 | 4 | Réversible | 10 | 4 | - | 561101 | 110 | |
109.72 € | 1 | 23 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 42.8 | 4 | Réversible | 10 | 4 | - | 561083 | 110 | |||
119.00 € | 1 | 4 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | -0.9 | 42.8 | 8 | Réversible | 10 | 4 | - | 561084 | 110 |