Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VMPAL-AP-10-T135
Référence pièce
|
---|
VMPAL-AP-10-T135 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 4 | Pression de service min. (Bar) | Largeur (mm) | Nombre max. de bobines solénoïdes | Sens du débit | Taille de vanne (mm) | Nombre maximal d'emplacements de vanne | Séparation des zones de pression | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.42 € | 1 | 3 jours | pour cartouche 10 mm | pour cartouche 10 mm | -0.9 | 10.7 | - | Réversible | 10 | 1 | 1, 3 et 5 conduits | 554315 | 25 |
Loading...
Type | Fondation | Matériau du boîtier | Renforcé PA | Pression de service max.(Bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 | Longueur(mm) | 107.3 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 3 - Contrainte de corrosion élevée |
Vous vous trouvez sur la page de Socle, série VMPAL, le numéro d'article est le suivant: VMPAL-AP-10-T135.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VMPAL-AP-10-T135.
Configurer
Propriétés de base
Nombre max. de bobines solénoïdes
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 4
Pression de service min.(Bar)
Largeur(mm)
Sens du débit
Taille de vanne(mm)
Nombre maximal d'emplacements de vanne
Séparation des zones de pression
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VMPAL-AP-10-QS1/4-2 |
VMPAL-AP-10-QS1/4-2-T1 |
VMPAL-AP-10-QS4-1 |
VMPAL-AP-10-T135-RV |
VMPAL-AP-10-T35 |
VMPAL-AP-10-T35-RV |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 4 | Pression de service min. (Bar) | Largeur (mm) | Nombre max. de bobines solénoïdes | Sens du débit | Taille de vanne (mm) | Nombre maximal d'emplacements de vanne | Séparation des zones de pression | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 42.63 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 10.7 | 2 | Réversible | 10 | 1 | - | 561000 | 30 | |
- | 42.63 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | -0.9 | 10.7 | 2 | Réversible | 10 | 1 | 1 conduit | 561024 | 30 | |
34.78 € | 1 | 4 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | -0.9 | 10.7 | 1 | Réversible | 10 | 1 | - | 560994 | 30 | |||
- | 23.16 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour cartouche 10 mm | pour cartouche 10 mm | 0 | 10.7 | - | Non réversible | - | 1 | 1, 3 et 5 conduits | 8035233 | 25 | |
7.42 € | 1 | 22 jours | pour cartouche 10 mm | pour cartouche 10 mm | -0.9 | 10.7 | - | Réversible | 10 | 1 | 3 et 5 conduits | 554313 | 25 | |||
- | 23.16 € | 1 | Disponible | 18 jours | pour cartouche 10 mm | pour cartouche 10 mm | 0 | 10.7 | - | Non réversible | - | 1 | 3 et 5 conduits | 8035232 | 25 |