Raccord rapide à alignement automatique, série FK

Raccord rapide à alignement automatique, série FK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FK-M4
FK-M5
FK-M6
FK-M8
FK-M10
FK-M10X1.25
FK-M12
FK-M12X1.25
FK-M16
FK-M16X1.5
FK-M20X1.5
FK-M27X2
FK-M36X2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille N° de pièce du fabricant Poids
(g)

16.17 €

1 3 jours M4652815

16.17 €

1 3 jours M53098420

16.31 €

1 5 jours M6206123

19.26 €

1 5 jours M8206250

25.80 €

1 3 jours M102063210

25.80 €

1 3 jours M10x1.256140210

26.05 €

1 13 jours M122064210

26.05 €

1 3 jours M12x1.256141215

61.48 €

1 4 jours M162065670

61.48 €

1 3 jours M16x1.56142650

67.38 €

1 3 jours M20x1.56143720

184.23 €

1 4 jours M27x2104852100

341.91 €

1 5 jours M36x2107465800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 150 Matériau du boîtier Acier galvanisé Matériau de la bille principale Acier cémenté
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique