Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SNCS-32 |
SNCS-50 |
SNCS-63 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.26 € | 1 | 3 jours | 32 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 86 | 174397 | ||
54.08 € | 1 | 3 jours | 50 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 216 | 174399 | ||
62.89 € | 1 | 3 jours | 63 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 281 | 174400 |
Loading...
Matériau de montage | Aluminium moulé sous pression | Matériau des vis | Acier galvanisé | Température ambiante min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 150 |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles