Tête articulée, série CRSG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRSG-M6
CRSG-M8
CRSG-M10X1.25
CRSG-M12X1.25
CRSG-M16X1.5
CRSG-M20X1.5
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille N° de pièce du fabricant Poids
(g)

32.98 €

1 4 jours M61356722

44.32 €

1 4 jours M81356852.2

62.17 €

1 3 jours M10x1.2513569101.8

78.97 €

1 4 jours M12x1.2513570162.8

137.82 €

1 4 jours M16x1.513571380.2

241.74 €

1 4 jours M20x1.513572757.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau d'écrou Acier fortement allié Matériau du corps Acier fortement allié Matériau de chape Acier fortement allié
Matériau de boîtier Acier fortement allié Température ambiante min.(°C) -40 Température ambiante max.(°C) 150
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Contrainte de corrosion particulièrement élevée

Assistance technique