Boîtiers, série LSN

Boîtiers, série LSN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSN-32
LSN-40
LSN-50
LSN-63
LSN-80
LSN-100
LSN-125
LSN-160
LSN-200
LSN-250
LSN-320
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Matériau de montage Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

35.72 €

1 3 jours 32Acier fortement allié2 - Contrainte de corrosion modérée5561162

43.49 €

1 3 jours 40Acier fortement allié2 - Contrainte de corrosion modérée5562219

46.75 €

1 3 jours 50Acier fortement allié2 - Contrainte de corrosion modérée5563366

58.23 €

1 3 jours 63Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion5564471

74.25 €

1 3 jours 80Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion5565753

84.03 €

1 3 jours 100Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion55661169

161.52 €

1 9 jours 125Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion69872705

345.11 €

1 9 jours 160Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion69885656

478.22 €

1 4 jours 200Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion69897389

777.83 €

1 4 jours 250Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion699013386

1,178.12 €

1 4 jours 320Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion699121620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du roulement d'extrémité de tige Acier, PTFE Matériau du manchon Alliage aluminium corroyé Température ambiante min.(°C) -40
Température ambiante max.(°C) 120

Assistance technique