Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau du corps | Acier galvanisé | Matériau de boîtier | Acier à ressort, galvanisé | Matériau de montage | Acier galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -40 | Température ambiante max.(°C) | 150 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles