Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MA-15-10-QS-4 |
MA-15-10-QS-6 |
MA-15-10-QS-8 |
MA-40-10-1/8-EN |
MA-40-10-R1/8-E-RG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille nominale de l’appareil de mesure | Raccord pneumatique | Matériau du boîtier | Matériau de la fenêtre d'inspection | Degré de protection | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.43 € | 1 | 3 jours | 15 | QS-4 | Acier | PC | IP53 | - | 10 | ||
39.51 € | 1 | 4 jours | 15 | QS-6 | Acier | PC | IP53 | - | 10 | ||
32.28 € | 1 | 4 jours | 15 | QS-8 | Acier | PC | IP53 | - | 10 | ||
15.05 € | 1 | 3 jours | 40 | R1/8 | PBT | PS | IP43 | 0000162835 | 60 | ||
23.15 € | 1 | 4 jours | 40 | R1/8 | ABS | PMMA | IP43 | 0000525725 | 60 |
Loading...
Position de connexion | Centré sur la face arrière | Matériau du tourillon vissé | Laiton | Couleur du boîtier | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | 0 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température minimale du milieu min.(°C) | -20 |
Température maximale du milieu min.(°C) | 60 | Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Milieu de fonctionnement | Gaz inerte, liquides neutres |
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale de l’appareil de mesure
Raccord pneumatique
Matériau du boîtier
Matériau de la fenêtre d'inspection
Degré de protection
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles