Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12 |
SFAW-100T-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Valeur de départ de la plage de mesure du débit (l/min) | Valeur finale de la plage de mesure du débit (l/min) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
466.02 € | 1 | Devis | 1.8 | 32 | 8036872 | ||
480.57 € | 1 | 4 jours | 5 | 100 | 8036878 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0:: 50 | IP | IP65 | Matériau du boîtier | PA renforcé |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux en contact avec les médias | EPDM (peroxyde), acier inoxydable, ETFE, renforcé PA6T/6I | Point de sortie d'interrupteur | Commutable 2xPNP ou 2xNPN | Fonction de l'élément de commutation | Contact à ouverture/contact à fermeture, commutable |
Courant de sortie max.(mA) | 100 | Pression de service min.(Barre) | 0 | Pression de service max.(Barre) | 12 |
Température minimale du milieu(°C) | 0 | Température maximale du milieu(°C) | 90 | Température nominale(°C) | 23 |
Indice IP | IP65 | Plage de tension de fonctionnement DC(V) | 18-30 | Milieu de fonctionnement | Eau, liquides neutres, milieux liquides |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 3 - Ambiance corrosive | Poids(g) | 400 |
Configurer
Propriétés de base
Valeur de départ de la plage de mesure du débit(l/min)
Valeur finale de la plage de mesure du débit(l/min)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles