Capteur de pression, série SDE5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDE5-D2-O-Q6E-P-K
SDE5-D10-C3-Q6E-P-K
SDE5-D10-C-Q4E-P-M8
SDE5-D10-C-Q6E-P-K
SDE5-D10-C-Q6E-P-M8
SDE5-D10-FP-Q4E-P-K
SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8
SDE5-D10-FP-Q6-P-K
SDE5-D10-FP-Q6-P-M8
SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8
SDE5-D10-FP-T14E-P-M8
SDE5-D10-NF-Q6-V-K
SDE5-D10-NF-Q6-V-M8
SDE5-D10-NF-Q6E-V-K
SDE5-D10-NF-Q6E-V-M8
SDE5-D10-O2-Q6-P-M8
SDE5-D10-O2-Q6E-P-M8
SDE5-D10-O3-Q6E-P-K
SDE5-D10-O-Q4-P-M8
SDE5-D10-O-Q4E-P-M8
SDE5-D10-O-Q6-N-K
SDE5-D10-O-Q6-N-M8
SDE5-D10-O-Q6-P-M8
SDE5-D10-O-Q6E-P-K
SDE5-D10-O-Q6E-P-M8
SDE5-D10-O-T14E-P-M8
SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8
SDE5-D10Z-O-Q6-P-M8
SDE5-V1-FP-Q6-P-M8
SDE5-V1-NF-Q6-V-M8
SDE5-V1-NF-Q6E-V-K
SDE5-V1-NF-Q6E-V-M8
SDE5-V1-O1-Q6-P-M8
SDE5-V1-O-Q4-P-M8
SDE5-V1-O-Q4E-P-M8
SDE5-V1-O-Q6-P-M8
SDE5-V1-O-Q6E-P-M8
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique Point de sortie d'interrupteur Fonction de l'élément de commutation Courant de sortie max.
(mA)
Valeur finale de la plage de mesure de la pression
(Barre)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

91.03 €

1 4 jours QS-6PNPContact à fermeture100254288847

91.03 €

1 4 jours QS-6PNPContact à ouverture1001054289647

88.74 €

1 4 jours QS-4PNPContact à ouverture1001054288919

91.03 €

1 4 jours QS-6PNPContact à ouverture1001054289547

88.74 €

1 4 jours QS-6PNPContact à ouverture1001054289419

89.38 €

1 4 jours QS-4PNPContact à ouverture/contact à fermeture, commutable1001054290147

87.11 €

1 4 jours QS-4PNPContact à ouverture/contact à fermeture, commutable1001054290019

91.03 €

1 4 jours QS-6PNPContact à ouverture/contact à fermeture, commutable1001054289947

88.74 €

1 4 jours QS-6PNPContact à ouverture/contact à fermeture, commutable1001054289819

87.11 €

1 3 jours QS-6PNPContact à ouverture/contact à fermeture, commutable1001054289719

87.11 €

1 4 jours QS-1/4PNPContact à ouverture/contact à fermeture, commutable1001056746719

91.03 €

1 22 jours QS-6---1056747247

88.74 €

1 22 jours QS-6---1056746619

89.38 €

1 4 jours QS-6---1056747147

87.11 €

1 4 jours QS-6---1056746519

90.42 €

1 4 jours QS-6PNPContact à fermeture1001054289219

88.74 €

1 4 jours QS-6PNPContact à fermeture1001054289119

91.03 €

1 4 jours QS-6PNPContact à fermeture1001054289347

90.42 €

1 4 jours QS-4PNPContact à fermeture1001052746319

88.74 €

1 4 jours QS-4PNPContact à fermeture1001052746619

92.68 €

1 4 jours QS-6NPNContact à fermeture1001056746947

90.42 €

1 22 jours QS-6NPNContact à fermeture1001056747319

90.43 €

1 3 jours QS-6PNPContact à fermeture1001052746419

91.03 €

1 4 jours QS-6PNPContact à fermeture1001054289047

88.74 €

1 3 jours QS-6PNPContact à fermeture1001052746719

88.74 €

1 54 jours QS-1/4PNPContact à fermeture1001056746819

105.17 €

1 21 jours QS-6PNPContact à ouverture/contact à fermeture, commutable1001056746019

106.82 €

1 29 jours QS-6PNPContact à fermeture1001056746219

88.74 €

1 4 jours QS-6PNPContact à ouverture/contact à fermeture, commutable100-154288719

88.74 €

1 19 jours QS-6----156746419

89.38 €

1 22 jours QS-6----156747047

87.11 €

1 22 jours QS-6----156746319

90.42 €

1 4 jours QS-6PNPContact à fermeture100-154288619

90.42 €

1 4 jours QS-4PNPContact à fermeture100-152745719

88.74 €

1 4 jours QS-4PNPContact à fermeture100-152746019

90.42 €

1 4 jours QS-6PNPContact à fermeture100-152745819

88.74 €

1 3 jours QS-6PNPContact à fermeture100-152746119

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) 0:: 50 IP IP40 Matériau du boîtier POM, PA
Température minimale du milieu(°C) 0 Température maximale du milieu(°C) 50 Indice IP IP40
Plage de tension de fonctionnement DC(V) 15-30 Valeur initiale de la plage de mesure de la pression(Barre) 0 Précision de répétition en ± %FS 0.3 %FS
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique