Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VMPA-FB-PS-1 |
VMPA-FB-PS-3/5 |
VMPA-FB-PS-P1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|
225.52 € | 1 | 10 jours | Fondation | 541085 | ||
225.52 € | 1 | 22 jours | Fondation | 541086 | ||
225.52 € | 1 | 4 jours | M7 | 541087 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5:: 50 | IP | IP65 | Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression+résine, PA-GF |
---|---|---|---|---|---|
Type d'affichage | LED | Température minimale du milieu(°C) | -5 | Température maximale du milieu(°C) | 50 |
Indice IP | IP65 | Plage de tension de fonctionnement DC(V) | 18-30 | Tension de fonctionnement DC nominale(V) | 24 |
Valeur initiale de la plage de mesure de la pression(Barre) | 0 | Valeur finale de la plage de mesure de la pression(Barre) | 10 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Poids(g) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles