Tuyau d'air, série PAN【1-500 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAN-4X0.75-BL
PAN-4X0.75-BL-500
PAN-4X0.75-GE
PAN-4X0.75-GN
PAN-4X0.75-NT
PAN-4X0.75-RT
PAN-4X0.75-SI
PAN-4X0.75-SI-500
PAN-4X0.75-SW
PAN-4X0.75-SW-500
PAN-6X1-BL
PAN-6X1-BL-500
PAN-6X1-GE
PAN-6X1-GN
PAN-6X1-NT
PAN-6X1-RT
PAN-6X1-SI
PAN-6X1-SI-500
PAN-6X1-SW
PAN-6X1-SW-500
PAN-8X1.25-BL
PAN-8X1.25-BL-400
PAN-8X1.25-GE
PAN-8X1.25-GN
PAN-8X1.25-NT
PAN-8X1.25-RT
PAN-8X1.25-SI
PAN-8X1.25-SI-400
PAN-8X1.25-SW
PAN-8X1.25-SW-400
PAN-10X1.5-BL
PAN-10X1.5-BL-300
PAN-10X1.5-GE
PAN-10X1.5-GN
PAN-10X1.5-NT
PAN-10X1.5-RT
PAN-10X1.5-SI
PAN-10X1.5-SI-300
PAN-10X1.5-SW
PAN-10X1.5-SW-300
PAN-12X1.75-BL
PAN-12X1.75-BL-200
PAN-12X1.75-GE
PAN-12X1.75-GN
PAN-12X1.75-NT
PAN-12X1.75-RT
PAN-12X1.75-SI
PAN-12X1.75-SW
PAN-12X1.75-SW-200
PAN-14X2-SI
PAN-16X2-BL
PAN-16X2-GE
PAN-16X2-GN
PAN-16X2-NT
PAN-16X2-RT
PAN-16X2-SI
PAN-16X2-SW
PAN-16X2-SW-100
PAN-MF-4X0.75-SW
PAN-MF-4X0.75-SW-500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Unité de conditionnement
(m)
Rayon de courbure pertinent pour le débit
(mm)
Raccord pneumatique Matériau du tube pneumatique Couleur Dureté shore Poids du produit par longueur
(kg/m)
Pression de service max.
(Barre)
Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant

1.12 €

50 4 jours 42.9125018Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ABleuD 55 +/-30.00615-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553906
-

653.33 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 42.91250018Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ABleuD 55 +/-30.00615-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553894

1.12 €

50 4 jours 42.9125018Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-AJauneD 55 +/-30.00615-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553930

1.12 €

50 4 jours 42.9125018Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-AVertD 55 +/-30.00615-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553918

1.12 €

50 4 jours 42.9125018Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ANaturelD 55 +/-30.00615-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]546284

1.12 €

50 4 jours 42.9125018Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ARougeD 55 +/-30.00615-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553924

1.12 €

50 4 jours 42.9125018Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-AArgentéD 55 +/-30.00615-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152697
-

653.33 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 42.91250018Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-AArgentéD 55 +/-30.00615-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553888

1.12 €

50 3 jours 42.9125018Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ANoirD 55 +/-30.00615-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553912
-

653.33 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 42.91250018Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ANoirD 55 +/-30.00615-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553900

1.97 €

50 4 jours 64145032Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ABleuD 55 +/-30.01619-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553907
-

1,133.33 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 641450032Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ABleuD 55 +/-30.01619-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553895

1.97 €

50 4 jours 64145032Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-AJauneD 55 +/-30.01619-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553931

1.97 €

50 4 jours 64145032Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-AVertD 55 +/-30.01619-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553919

1.97 €

50 3 jours 64145032Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ANaturelD 55 +/-30.01619-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]546285

1.97 €

50 4 jours 64145032Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ARougeD 55 +/-30.01619-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553925

1.97 €

50 4 jours 64145032Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-AArgentéD 55 +/-30.01619-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152699
-

1,133.33 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 641450032Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-AArgentéD 55 +/-30.01619-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553889

1.97 €

50 3 jours 64145032Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ANoirD 55 +/-30.01619-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553913
-

1,133.33 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 641450032Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ANoirD 55 +/-30.01619-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553901

2.63 €

50 4 jours 85.9225043Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ABleuD 55 +/-30.02415-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553908
-

1,253.33 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 85.92240043Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ABleuD 55 +/-30.02415-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553896

2.63 €

50 4 jours 85.9225043Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-AJauneD 55 +/-30.02415-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553932

2.63 €

50 4 jours 85.9225043Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-AVertD 55 +/-30.02415-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553920

2.63 €

50 4 jours 85.9225043Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ANaturelD 55 +/-30.02415-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]546286

2.63 €

50 4 jours 85.9225043Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ARougeD 55 +/-30.02415-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553926

2.63 €

50 4 jours 85.9225043Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-AArgentéD 55 +/-30.02415-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152700
-

1,253.33 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 85.92240043Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-AArgentéD 55 +/-30.02415-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553890

2.63 €

50 4 jours 85.9225043Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ANoirD 55 +/-30.02415-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553914
-

1,253.33 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 85.92240043Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordTPE-ANoirD 55 +/-30.02415-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553902

3.77 €

50 4 jours 107275058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmTPE-ABleuD 55 +/-30.04217-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553909
-

1,360.00 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1072730058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmTPE-ABleuD 55 +/-30.04217-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553897

3.77 €

50 4 jours 107275058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmTPE-AJauneD 55 +/-30.04217-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553933

3.77 €

50 4 jours 107275058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmTPE-AVertD 55 +/-30.04217-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553921

3.77 €

50 4 jours 107275058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmTPE-ANaturelD 55 +/-30.04217-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]546287

3.77 €

50 4 jours 107275058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmTPE-ARougeD 55 +/-30.04217-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553927

3.77 €

50 4 jours 107275058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmTPE-AArgentéD 55 +/-30.04217-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152701
-

1,360.00 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1072730058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmTPE-AArgentéD 55 +/-30.04217-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553891

3.77 €

50 4 jours 107275058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmTPE-ANoirD 55 +/-30.04217-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553915
-

1,360.00 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1072730058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmTPE-ANoirD 55 +/-30.04217-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553903

5.31 €

50 4 jours 128.4295064Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmTPE-ABleuD 55 +/-30.0617-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553910
-

1,306.67 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 128.42920064Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmTPE-ABleuD 55 +/-30.0617-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553898

5.31 €

50 4 jours 128.4295064Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmTPE-AJauneD 55 +/-30.0617-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553934

5.31 €

50 4 jours 128.4295064Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmTPE-AVertD 55 +/-30.0617-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553922

5.31 €

50 3 jours 128.4295064Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmTPE-ANaturelD 55 +/-30.0617-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]546288

5.31 €

50 4 jours 128.4295064Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmTPE-ARougeD 55 +/-30.0617-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553928

5.31 €

50 4 jours 128.4295064Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmTPE-AArgentéD 55 +/-30.0617-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152702

5.31 €

50 4 jours 128.4295064Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmTPE-ANoirD 55 +/-30.0617-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553916
-

1,306.67 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 128.42920064Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmTPE-ANoirD 55 +/-30.0617-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553904

6.06 €

50 4 jours 1410505080Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 14 mmTPE-AArgentéD 55 +/-30.07717-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]570392

7.88 €

50 4 jours 1612675094Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmTPE-ABleuD 55 +/-30.09214-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553911

7.88 €

50 4 jours 1612675094Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmTPE-AJauneD 55 +/-30.09214-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553935

7.88 €

50 4 jours 1612675094Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmTPE-AVertD 55 +/-30.09214-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553923

7.88 €

50 4 jours 1612675094Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmTPE-ANaturelD 55 +/-30.09214-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]546289

7.88 €

50 4 jours 1612675094Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmTPE-ARougeD 55 +/-30.09214-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553929

7.88 €

50 4 jours 1612675094Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmTPE-AArgentéD 55 +/-30.09214-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152703

7.88 €

50 4 jours 1612675094Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmTPE-ANoirD 55 +/-30.09214-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553917
-

970.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 16126710094Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmTPE-ANoirD 55 +/-30.09214-3080Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553905

0.91 €

50 4 jours 42.5105015Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 4 mmPA12-PNoirD 65 +/-30.00831-60100Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Huile minérale570357

0.65 €

500 4 jours 42.51050015Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 4 mmPA12-PNoirD 65 +/-30.00831-60100Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Huile minérale572091

Loading...

Informations de base

Pression de service min.(Barre) -0.95

Assistance technique