Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PUN-10X1.5-SG-4.8-BL-1/4
Référence pièce
|
---|
PUN-10X1.5-SG-4.8-BL-1/4 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Rayon de courbure pertinent pour le débit (mm) | Raccord pneumatique | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Matériau du filetage de connexion | Matériau de l'appareil anti-pli | Couleur | Dureté shore | Longueur de travail (m) | Longueur de bloc (m) | Diamètre d'enroulement (mm) | Nombre de roulements | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.80 € | 1 | 4 jours | 9.5 | 6.4 | 50 | - | Filetage G 1/4 | Filetage G 1/4 | Laiton plaqué au nickel | POM | Bleu | A 87 +/-3 | 4.8 | 1.165 | 42 | 50 | 15 | -40 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 533464 | 340 |
Loading...
Matériau du tube pneumatique | TPE-U(PU) | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Vous vous trouvez sur la page de Tuyau spiralé en plastique, série PUN, le numéro d'article est le suivant: PUN-10X1.5-SG-4.8-BL-1/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PUN-10X1.5-SG-4.8-BL-1/4.
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Rayon de courbure pertinent pour le débit(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Matériau du filetage de connexion
Matériau de l'appareil anti-pli
Couleur
Dureté shore
Longueur de travail(m)
Longueur de bloc(m)
Diamètre d'enroulement(mm)
Nombre de roulements
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PUN-10X1.5-S-2-SW |
PUN-10X1.5-S-6-BL |
PUN-10X1.5-S-6-SW |
PUN-10X1.5-SG-6-BL-1/4 |
PUN-12X2-S-1-BL |
PUN-12X2-S-1-SW |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Rayon de courbure pertinent pour le débit (mm) | Raccord pneumatique | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Matériau du filetage de connexion | Matériau de l'appareil anti-pli | Couleur | Dureté shore | Longueur de travail (m) | Longueur de bloc (m) | Diamètre d'enroulement (mm) | Nombre de roulements | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.09 € | 1 | 4 jours | 10 | 7 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 2 | 0.43 | 80 | 22 | 10 | -35 | - | 197612 | 250 | |||
74.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 7 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 6 | 0.91 | 80 | 70 | 10 | -35 | - | 197598 | 760 | |||
74.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 7 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 6 | 0.91 | 80 | 70 | 10 | -35 | - | 197613 | 760 | |||
95.69 € | 1 | 4 jours | 9.5 | 6.4 | 50 | - | Filetage G 1/4 | Filetage G 1/4 | Laiton plaqué au nickel | POM | Bleu | A 87 +/-3 | 6 | 1.317 | 42 | 66 | 15 | -40 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 533465 | 430 | |||
75.78 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 1 | 0.32 | 95 | 9 | 10 | -35 | - | 197599 | 200 | |||
75.78 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 1 | 0.32 | 95 | 9 | 10 | -35 | - | 197614 | 200 |