Tuyau spiralé twin bond, série PUN

Tuyau spiralé twin bond, série PUN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUN-4X0.75-S-0.5-DUO-BS
PUN-4X0.75-S-1-DUO-BS
PUN-4X0.75-S-1.5-DUO-BS
PUN-6X1-S-1-DUO-BS
PUN-6X1-S-2-DUO-BS
PUN-6X1-S-6-DUO-BS
PUN-8X1.25-S-1-DUO-BS
PUN-8X1.25-S-2-DUO-BS
PUN-8X1.25-S-6-DUO-BS
PUN-10X1.5-S-1-DUO-BS
PUN-10X1.5-S-2-DUO-BS
PUN-10X1.5-S-6-DUO-BS
PUN-12X2-S-1-DUO-BS
PUN-12X2-S-2-DUO-BS
PUN-12X2-S-6-DUO-BS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Raccord pneumatique Longueur de travail
(m)
Longueur de bloc
(m)
Diamètre d'enroulement
(mm)
Nombre de roulements N° de pièce du fabricant Poids
(g)

23.08 €

1 4 jours 42.6Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord0.50.268252019761725

23.91 €

1 4 jours 42.6Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord10.468254519761855

25.68 €

1 4 jours 42.6Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord1.50.668257019761984

25.68 €

1 4 jours 64Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord10.4884623197620102

46.68 €

1 4 jours 64Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord20.8364652197621230

95.69 €

1 4 jours 64Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord62.22846168197622700

53.68 €

1 4 jours 85.7Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord10.4086012197623130

68.89 €

1 4 jours 85.7Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord20.6486027197624280

91.57 €

1 4 jours 85.7Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord61.6086087197625870

91.57 €

1 4 jours 107Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm10.41809.5197626220

137.69 €

1 4 jours 107Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm20.668022197627490

168.48 €

1 4 jours 107Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm61.6280701976281520

137.69 €

1 4 jours 128Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm10.44959197629390

214.17 €

1 4 jours 128Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm20.7049520197630830

244.80 €

1 4 jours 128Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm61.7695641976312600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du tube pneumatique TPE-U(PU) Couleur Bleu/noir Dureté shore D 52 +/-3
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -35
Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique