Clapet anti-retour, série SCV-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRO-1/4
GRO-1/8-B
GRO-M5-B
GRO-QS-3
GRO-QS-4
GRO-QS-6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Matériau des vis Matériau d'écrou Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Température ambiante min.
(°C)
Température min. du milieu
(°C)
Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit
(l/min)
Débit nominal norme dans le sens anti-retour
(l/min)
Largeur nominale
(mm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

69.06 €

1 3 jours Alliage aluminium corroyéAcier, galvanisé-G1/4G1/4-20-20350--210980

47.09 €

1 4 jours Alliage aluminium corroyéAcier fortement alliéAlliage aluminium corroyéG1/8G1/8-20-20210-315121631

47.09 €

1 4 jours Alliage aluminium corroyéAcier fortement alliéAlliage aluminium corroyéM5M5-20-20105-215121419

18.65 €

1 4 jours PA renforcéAcier fortement allié-QS-3QS-3-10-1085120-19397112

21.75 €

1 3 jours PA renforcéAcier fortement allié-QS-4QS-4-10-10110165-19397212

21.75 €

1 3 jours PA renforcéAcier fortement allié-QS-6QS-6-10-10245430-19397322

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint NBR Élément de réglage Vis moletée Pression de service min.(Barre) 0
Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante max.(°C) 60 Température max. du milieu(°C) 60
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique