Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GRLO-M3 |
GRLO-M3-QS-3 |
GRLO-M5-B |
GRLO-M5-PK-3-B |
GRLO-M5-QS-3-LF-C |
GRLO-M5-QS-4-LF-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du tourillon vissé | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit (l/min) | Débit norme dans le sens de régulation du débit 6 -> 0 bar (l/min) | Couple de serrage max. (Nm) | Largeur nominale (mm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.31 € | 1 | 4 jours | Laiton | M3 | M3 | 18 | 33 | 0.3 | - | 175039 | 2 | ||
22.71 € | 1 | 4 jours | Laiton | M3 | QS-3 | 41 | 95 | 0.3 | - | 175042 | 7 | ||
23.05 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | M5 | M5 | 95 | 169 | 1.5 | 2 | 151181 | 11 | ||
21.69 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | M5 | PK-3 | 83 | 140 | 1.5 | 2 | 151182 | 10 | ||
22.71 € | 1 | 4 jours | Laiton | M5 | QS-3 | 40 | 80 | 1.5 | - | 175054 | 9 | ||
22.71 € | 1 | 3 jours | Laiton | M5 | QS-4 | 40 | 80 | 1.5 | - | 175057 | 9 |
Loading...
Matériau de joint | NBR | Matériau des vis | Laiton | Matériau du joint tournant | Zinc moulé sous pression |
---|---|---|---|---|---|
Élément de réglage | Vis à fente | Pression de service min.(Barre) | 0 | Pression de service max.(Barre) | 10 |
Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Température min. du milieu(°C) | -10 |
Température max. du milieu(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du tourillon vissé
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit(l/min)
Débit norme dans le sens de régulation du débit 6 -> 0 bar(l/min)
Couple de serrage max.(Nm)
Largeur nominale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles