Clapet anti-retour, série VMPA2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VMPA2-RV

Référence pièce
VMPA2-RV
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.17 €

10 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier POM Matériau de joint NBR Pression de service min.(Barre) 0.5
Pression de service max.(Barre) 8 Pression de pilotage min.(Barre) 0.5 Pression de pilotage max.(Barre) 8
Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 50 Température de stockage min.(°C) -20
Température de stockage max.(°C) 40 Température min. du milieu(°C) -5 Température max. du milieu(°C) 50
Débit nominal standard(l/min) 330 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Milieu pilote Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Ambiance très corrosive N° de pièce du fabricant 8039821 Poids(g) 0.19

Vous vous trouvez sur la page de Clapet anti-retour, série VMPA2, le numéro d'article est le suivant: VMPA2-RV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VMPA2-RV.

Assistance technique