Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VMPA14-RV
Matériau du boîtier | POM | Matériau de joint | NBR | Pression de service min.(Barre) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 8 | Pression de pilotage min.(Barre) | 0.5 | Pression de pilotage max.(Barre) | 8 |
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 | Température de stockage min.(°C) | -20 |
Température de stockage max.(°C) | 40 | Température min. du milieu(°C) | -5 | Température max. du milieu(°C) | 50 |
Débit nominal standard(l/min) | 350 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Milieu pilote | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 4 - Ambiance très corrosive | N° de pièce du fabricant | 8039820 | Poids(g) | 0.17 |
Vous vous trouvez sur la page de Clapet anti-retour, série VMPA14, le numéro d'article est le suivant: VMPA14-RV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VMPA14-RV.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles