Clapet anti-retour, série VFOH

Clapet anti-retour, série VFOH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VFOH-LE-A-G14-Q8
VFOH-LE-A-G14-Q10
VFOH-LE-A-G18-Q4
VFOH-LE-A-G18-Q6
VFOH-LE-A-G18-Q8
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit
(l/min)
Débit nominal norme dans le sens anti-retour
(l/min)
Débit norme dans le sens de régulation du débit 6 -> 0 bar
(l/min)
Débit norme dans le sens anti-retour à 6 -> 0 bar
(l/min)
Couple de serrage nominal
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

42.71 €

1 14 jours QS-8G1/4530402-578720610-760557880037

42.71 €

1 4 jours QS-10G1/4520345-535840635-790557880148

38.86 €

1 8 jours QS-4G1/8180103-188250270-300357879723

38.86 €

1 18 jours QS-6G1/8255111-280370330-390357879823

38.86 €

1 8 jours QS-8G1/8275132-307400330-410357879923

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint FPM Matériau des vis Acier inoxydable fortement allié Matériau du boulon creux Alliage aluminium corroyé
Matériau du joint tournant Laiton plaqué au nickel Élément de réglage Hexagone externe Pression de service min.(Barre) 0.2
Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) 0 Température ambiante max.(°C) 150
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 150 Température min. du milieu(°C) 0
Température max. du milieu(°C) 150 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique