Clapet anti-retour, série VFOF

Clapet anti-retour, série VFOF

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VFOF-LE-BAH-G18-Q6

Référence pièce
VFOF-LE-BAH-G18-Q6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

88.09 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Matériau de joint NBR Matériau des vis Laiton
Matériau du boulon creux Alliage aluminium corroyé Élément de réglage Hexagone interne Raccord pneumatique 1 QS-6
Raccord pneumatique 2 G1/8 Orifice air de pilotage 21 QS-6 Pression de service min.(Barre) 0.2
Pression de service max.(Barre) 10 Pression de pilotage min.(Barre) 2 Pression de pilotage max.(Barre) 10
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60 Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 60 Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit(l/min) 240 Débit nominal norme dans le sens anti-retour(l/min) 120-220
Débit norme dans le sens de régulation du débit 6 -> 0 bar(l/min) 420 Débit norme dans le sens anti-retour à 6 -> 0 bar(l/min) 400-460 Couple de serrage nominal(Nm) 3
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Milieu pilote Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] N° de pièce du fabricant 8001459
Poids(g) 28.6

Vous vous trouvez sur la page de Clapet anti-retour, série VFOF, le numéro d'article est le suivant: VFOF-LE-BAH-G18-Q6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VFOF-LE-BAH-G18-Q6.

Assistance technique