Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H-1/4-B
Référence pièce
|
---|
H-1/4-B |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Débit nominal standard (l/min) | Débit nominal norme 1->2 (6-5) (l/min) | Couple de serrage max. (Nm) | Milieu pilote | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.52 € | 1 | 3 jours | Alliage aluminium corroyé, anodisé | NBR | G1/4 | G1/4 | 0.4 | 12 | -10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | 1000 | 11 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 11689 | 25.4 |
Loading...
Température ambiante max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Clapet anti-retour, série H, le numéro d'article est le suivant: H-1/4-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H-1/4-B.
Configurer
Propriétés de base
Débit nominal standard(l/min)
Matériau du boîtier
Matériau de joint
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Débit nominal norme 1->2 (6-5)(l/min)
Couple de serrage max.(Nm)
Milieu pilote
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
H-1/2-B |
H-3/4-B |
H-3/8-B |
H-M5 |
H-QS-10 |
H-QS-12 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Débit nominal standard (l/min) | Débit nominal norme 1->2 (6-5) (l/min) | Couple de serrage max. (Nm) | Milieu pilote | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.35 € | 1 | 3 jours | Alliage aluminium corroyé, anodisé | NBR | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 12 | -10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | 5500 | 40 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 11691 | 58.3 | |||
81.00 € | 1 | 4 jours | Alliage aluminium corroyé, anodisé | NBR | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 12 | -10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | 5900 | 60 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 11692 | 101 | |||
42.48 € | 1 | 5 jours | Alliage aluminium corroyé, anodisé | NBR | G3/8 | G3/8 | 0.4 | 12 | -10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | 2000 | 20 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 11690 | 34 | |||
27.28 € | 1 | 3 jours | Laiton | NBR | M5 | M5 | 0.4 | 8 | -10 | - | - | -10 | 60 | 115 | - | - | - | - | 3671 | - | |||
67.63 € | 1 | 4 jours | Aluminium, anodisé | - | QS-10 | QS-10 | -1 | 10 | 0 | - | - | - | - | 1480 | - | - | - | - | 153465 | 63 | |||
70.71 € | 1 | 3 jours | Aluminium, anodisé | - | QS-12 | QS-12 | -1 | 10 | 0 | - | - | - | - | 1715 | - | - | - | - | 153466 | 69 |