Clapet anti-retour, série GRLSA

Clapet anti-retour, série GRLSA

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRLSA-1/4-QS-8
GRLSA-1/8-QS-6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit
(l/min)
Débit nominal norme dans le sens anti-retour
(l/min)
Débit norme dans le sens de régulation du débit 6 -> 0 bar
(l/min)
Débit norme dans le sens anti-retour à 6 -> 0 bar
(l/min)
Couple de serrage nominal
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

42.37 €

1 4 jours QS-8G1/40-450390-5700-700820-9301154066234.8

38.06 €

1 27 jours QS-6G1/80-250180-3100-410430-5403.554066119.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint NBR Matériau des vis PA renforcé Matériau du boulon creux Alliage aluminium corroyé, anodisé
Matériau du joint tournant Zinc moulé sous pression Élément de réglage Hexagone interne Pression de service min.(Barre) 0.2
Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 40 Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique