Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VMEF-K-M52-M-G18
Référence pièce
|
---|
VMEF-K-M52-M-G18 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction vanne | Recouvrement | Débit nominal standard (l/min) | Limite de course max. (dur) (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Largeur nominale (mm) | Vitesse d'actionnement maximale avec actionnement latéral (m/s) | Force d'actionnement (N) | Port de travail pneumatique | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.05 € | 1 | 10 jours | 5/2, monostable | Chevauchement | 750 | 11.8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5.2 | 0.7 | 23.5 | G1/8 | 8049240 | 255 |
Loading...
Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé, anodisé | Matériau de joint | NBR | Largeur(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Fréquence max. de commutation(Hz) | 3 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 |
Température min. du milieu(°C) | -10 | Température max. du milieu(°C) | 60 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Vous vous trouvez sur la page de Valve à levier à roue, série VMEF, le numéro d'article est le suivant: VMEF-K-M52-M-G18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VMEF-K-M52-M-G18.
Configurer
Propriétés de base
Fonction vanne
Recouvrement
Débit nominal standard(l/min)
Limite de course max. (dur)(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Largeur nominale(mm)
Vitesse d'actionnement maximale avec actionnement latéral(m/s)
Force d'actionnement(N)
Port de travail pneumatique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VMEF-K-M52-M-G14 |
VMEF-KT-M32-M-G14 |
VMEF-KT-M32-M-G18 |
VMEF-R-M52-E-G14 |
VMEF-R-M52-E-G18 |
VMEF-R-M52-M-G14 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fonction vanne | Recouvrement | Débit nominal standard (l/min) | Limite de course max. (dur) (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Largeur nominale (mm) | Vitesse d'actionnement maximale avec actionnement latéral (m/s) | Force d'actionnement (N) | Port de travail pneumatique | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.31 € | 1 | 4 jours | 5/2, monostable | Chevauchement | 1200 | 11.8 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 0.7 | 23.5 | G1/4 | 8047102 | 286 | |||
125.83 € | 1 | 4 jours | 3/2, monostable | Aucun chevauchement | 870 | 11 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | 6 | 0.7 | 32.7 | G1/4 | 8047103 | 218 | |||
100.66 € | 1 | 12 jours | 3/2, monostable | Aucun chevauchement | 750 | 11 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | 5.6 | 0.7 | 32.7 | G1/8 | 8049241 | 227 | |||
172.69 € | 1 | 13 jours | 5/2, monostable | Chevauchement | 1200 | 11.6 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 1.4 | 38 | G1/4 | 8047093 | 272 | |||
138.15 € | 1 | 4 jours | 5/2, monostable | Chevauchement | 750 | 11.6 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5.2 | 1.4 | 38 | G1/8 | 8047092 | 240 | |||
151.12 € | 1 | 4 jours | 5/2, monostable | Chevauchement | 1200 | 11.6 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 1.4 | 38 | G1/4 | 8047094 | 272 |