Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VL/O-3-3/4 |
VL/O-3-3/4-EX |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Fonction vanne | Recouvrement | Débit nominal standard (l/min) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Raccord pneumatique 11 | Raccord pneumatique 33 | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Fréquence max. de commutation (Hz) | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Pression de pilotage min. (Barre) | Pression de pilotage max. (Barre) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Port de travail pneumatique | Degré de protection | Temps d'arrêt (ms) | A l'heure de commutation (ms) | Milieu pilote | Milieu de fonctionnement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.05 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 7500 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | - | - | G3/4 | G3/4 | 68 | 19 | - | -0.95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | G3/4 | - | 35 | 12 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 10049 | 1200 | |||
412.40 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 7500 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | - | - | G3/4 | G3/4 | 68 | 19 | - | -0.95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | G3/4 | - | 35 | 12 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 536031 | 1200 |
Loading...
Matériau de joint | NBR | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Fréquence max. de commutation(Hz)
Degré de protection
Matériau du boîtier
Fonction vanne
Recouvrement
Débit nominal standard(l/min)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 11
Raccord pneumatique 33
Largeur(mm)
Largeur nominale(mm)
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Pression de pilotage min.(Barre)
Pression de pilotage max.(Barre)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Port de travail pneumatique
Temps d'arrêt(ms)
A l'heure de commutation(ms)
Milieu pilote
Milieu de fonctionnement
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles