Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JD-5/2-D-1-C
Référence pièce
|
---|
JD-5/2-D-1-C |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Recouvrement | Débit nominal standard (l/min) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Pression de pilotage min. (Barre) | Pression de pilotage max. (Barre) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante min. (°C) | Port de travail pneumatique | Change avec le temps (ms) | Changement d'heure de commutation (dominant) (ms) | Milieu pilote | Milieu de fonctionnement | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.34 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Chevauchement | 1200 | Embase taille 1 selon ISO 5599-1 | Embase taille 1 selon ISO 5599-1 | Embase taille 1 selon ISO 5599-1 | Embase taille 1 selon ISO 5599-1 | Embase taille 1 selon ISO 5599-1 | 42 | 8 | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | G1/4, embase, taille 1 selon ISO 5599-1 | 6 | 4 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 151008 | 290 |
Loading...
Fonction vanne | 5/2, bistable, dominante | Température ambiante max.(°C) | 60 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vanne pneumatique, série JD, le numéro d'article est le suivant: JD-5/2-D-1-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JD-5/2-D-1-C.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de joint
Recouvrement
Débit nominal standard(l/min)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Largeur(mm)
Largeur nominale(mm)
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Pression de pilotage min.(Barre)
Pression de pilotage max.(Barre)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante min.(°C)
Port de travail pneumatique
Change avec le temps(ms)
Changement d'heure de commutation (dominant)(ms)
Milieu pilote
Milieu de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JD-5-PK-3 |
JD-5/2-D-2-C |
JD-5/2-D-2-C-EX |
JD-5/2-D-3-C |
JD-5/2-D-3-C-EX |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Recouvrement | Débit nominal standard (l/min) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Pression de pilotage min. (Barre) | Pression de pilotage max. (Barre) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante min. (°C) | Port de travail pneumatique | Change avec le temps (ms) | Changement d'heure de commutation (dominant) (ms) | Milieu pilote | Milieu de fonctionnement | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.02 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression, Polymère | NBR | - | 105 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | - | 2.5 | 1 | 8 | - | - | - | - | 0 | PK-3 | 9 | 25 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 4901 | 130 | |||
130.48 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Chevauchement | 2300 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | 54 | 11.5 | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | G3/8, embase, taille 4 selon ISO 5599-1 | 8 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 151847 | 550 | |||
132.06 € | 1 | Devis | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Chevauchement | 2300 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | 54 | 11.5 | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | G3/8, embase, taille 4 selon ISO 5599-1 | 8 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 536017 | 550 | |||
200.03 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Chevauchement | 4500 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | 65 | 14.5 | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1 | 8 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 151866 | 810 | |||
201.62 € | 1 | Devis | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Chevauchement | 4500 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | 65 | 14.5 | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1 | 8 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 536018 | 810 |