Levier de galet basculant, série VAOM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VAOM-R4-20-D2-32
VAOM-R4-20-D2-52
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant

37.34 €

1 18 jours 8049237

37.34 €

1 4 jours 8049236

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 20 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique