Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
J-5/2-D-3-C |
J-5/2-D-3-C-EX |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Fonction vanne | Recouvrement | Débit nominal standard (l/min) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Fréquence max. de commutation (Hz) | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Pression de pilotage min. (Barre) | Pression de pilotage max. (Barre) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante min. (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Port de travail pneumatique | Change avec le temps (ms) | Milieu pilote | Milieu de fonctionnement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.22 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | 5/2, bistable | Chevauchement | 4500 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | 65 | 14.5 | - | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151865 | 810 | ||
196.80 € | 1 | Devis | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | 5/2, bistable | Chevauchement | 4500 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | 65 | 14.5 | - | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 536015 | 810 |
Loading...
Température ambiante max.(°C) | 60 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Fréquence max. de commutation(Hz)
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Matériau du boîtier
Matériau de joint
Fonction vanne
Recouvrement
Débit nominal standard(l/min)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Largeur(mm)
Largeur nominale(mm)
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Pression de pilotage min.(Barre)
Pression de pilotage max.(Barre)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante min.(°C)
Port de travail pneumatique
Change avec le temps(ms)
Milieu pilote
Milieu de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles