Vanne pneumatique, série J (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J-5-1/8-B

Référence pièce
J-5-1/8-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Matériau de joint Fonction vanne Recouvrement Débit nominal standard
(l/min)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Largeur
(mm)
Largeur nominale
(mm)
Fréquence max. de commutation
(Hz)
Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Pression de pilotage min.
(Barre)
Pression de pilotage max.
(Barre)
Température min. du milieu
(°C)
Température max. du milieu
(°C)
Température ambiante min.
(°C)
Température de stockage min.
(°C)
Température de stockage max.
(°C)
Port de travail pneumatique Change avec le temps
(ms)
Milieu pilote Milieu de fonctionnement Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

136.43 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/2, bistableChevauchement1000G1/8G1/8G1/8G1/8G1/82683-0.910210-1060-10-4060G1/83Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive30988320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante max.(°C) 60

Vous vous trouvez sur la page de Vanne pneumatique, série J, le numéro d'article est le suivant: J-5-1/8-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J-5-1/8-B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
J-3-PK-3
J-5-1/4-B
J-5-3/8-B
J-5-3/8-B-EX
J-5-PK-3
J-5/2-3/4-D-4
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Matériau de joint Fonction vanne Recouvrement Débit nominal standard
(l/min)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Largeur
(mm)
Largeur nominale
(mm)
Fréquence max. de commutation
(Hz)
Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Pression de pilotage min.
(Barre)
Pression de pilotage max.
(Barre)
Température min. du milieu
(°C)
Température max. du milieu
(°C)
Température ambiante min.
(°C)
Température de stockage min.
(°C)
Température de stockage max.
(°C)
Port de travail pneumatique Change avec le temps
(ms)
Milieu pilote Milieu de fonctionnement Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

116.78 €

1 7 jours Zinc moulé sous pression, PolymèreNBR3/2, bistable-100PK-3--PK-3PK-3-2.5--0.98-----10--PK-37-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]-1077275

160.46 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/2, bistableChevauchement1600G1/4G1/4G1/4G1/4G1/432103-0.910210-1060-10-4060G1/43Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive14295375

224.65 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/2, bistableChevauchement2000G3/8G3/8G3/8G3/8G3/840123-0.910210-1060-10-4060G3/83Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive14953550

227.71 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/2, bistableChevauchement2000G3/8G3/8G3/8G3/8G3/840123-0.910210-1060-10-4060G3/83Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive536045550

186.34 €

1 3 jours Zinc moulé sous pression, PolymèreNBR5/2, bistable-105PK-3PK-3PK-3PK-3PK-3-2.5-18----0--PK-39-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]-4503130

418.74 €

1 4 jours AluminiumNBR5/2, bistableChevauchement6000Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-17618--0.916216-1060-10--G3/4, embase, taille 4 selon ISO 5599-120Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-124621800

Assistance technique