Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VMEF-ST-M32-M-G14
Référence pièce
|
---|
VMEF-ST-M32-M-G14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction vanne | Recouvrement | Débit nominal standard (l/min) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Largeur nominale (mm) | Force d'actionnement (N) | Port de travail pneumatique | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.62 € | 1 | 4 jours | 3/2, fermé, monostable | Aucun chevauchement | 870 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | 6 | 46 | G1/4 | 8031300 | 110 |
Loading...
Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé, anodisé | Matériau de joint | NBR | Largeur(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Fréquence max. de commutation(Hz) | 3 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 |
Température min. du milieu(°C) | -10 | Température max. du milieu(°C) | 60 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne à piston, série VMEF, le numéro d'article est le suivant: VMEF-ST-M32-M-G14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VMEF-ST-M32-M-G14.
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Fonction vanne
Recouvrement
Débit nominal standard(l/min)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Largeur nominale(mm)
Force d'actionnement(N)
Port de travail pneumatique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VMEF-S-M52-E-G14 |
VMEF-S-M52-E-G18 |
VMEF-S-M52-M-G14 |
VMEF-S-M52-M-G18 |
VMEF-ST-M32-M-G18 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fonction vanne | Recouvrement | Débit nominal standard (l/min) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Largeur nominale (mm) | Force d'actionnement (N) | Port de travail pneumatique | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.32 € | 1 | 4 jours | 5/2, monostable | Chevauchement | 1200 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 48 | G1/4 | 8031304 | 177 | ||
105.05 € | 1 | 4 jours | 5/2, monostable | Chevauchement | 750 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5.2 | 28 | G1/8 | 8031299 | 144 | ||
109.43 € | 1 | 4 jours | 5/2, monostable | Chevauchement | 1200 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 43 | G1/4 | 8031302 | 178 | ||
87.54 € | 1 | 4 jours | 5/2, monostable | Chevauchement | 750 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5.2 | 34 | G1/8 | 8031297 | 145 | ||
53.29 € | 1 | 11 jours | 3/2, fermé, monostable | Aucun chevauchement | 750 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | 5.6 | 46 | G1/8 | 8031295 | 116 |