Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QHS-QS-6
Fonction vanne | 2/2 bistable | Débit nominal standard(l/min) | 528 | Largeur nominale(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -1 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | 0 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Raccord pneumatique 1 | QS-6 | Raccord pneumatique 2 | QS-6 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | N° de pièce du fabricant | 153485 | Poids(g) | 16.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Robinet à tournant sphérique, série QHS, le numéro d'article est le suivant: QHS-QS-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QHS-QS-6.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles