Silencieux, série AMTC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AMTC-P-PC10

Référence pièce
AMTC-P-PC10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.51 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Raccord pneumatique Cartouche 10 mm Matériau de l'insert d'amorti PE Matériau du tourillon vissé PE
Taille du paquet 1 Niveau sonore(dB (A)) 58 Pression de service min.(Barre) 0
Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 60
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] N° de pièce du fabricant 1224460 Poids(g) 2

Vous vous trouvez sur la page de Silencieux, série AMTC, le numéro d'article est le suivant: AMTC-P-PC10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AMTC-P-PC10.

Assistance technique