Raccord Y enfichable, série QSY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSYL-1/2-12
QSYL-1/4-6
QSYL-1/4-8
QSYL-1/4-10
QSYL-1/8-4
QSYL-1/8-6
QSYL-1/8-8
QSYL-3/8-8
QSYL-3/8-10
QSYL-3/8-12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

8.48 €

1 4 jours 10.6Filetage extérieur R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm15318174

5.02 €

1 3 jours 5.3Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm15317422

5.46 €

1 3 jours 7.3Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15317625

6.74 €

1 3 jours 8Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm15317832

4.42 €

1 3 jours 3.9Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm15317213

4.80 €

1 3 jours 4.2Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm15317315

5.26 €

1 3 jours 5.7Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15317520

5.82 €

1 4 jours 7.3Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15317737

7.14 €

1 4 jours 9.2Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm15317943

8.12 €

1 4 jours 9.7Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm15318051

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille Norme Taille du paquet 1
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Nombre de sorties 2 Couleur de bague de dégagement Bleu
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique