Connecteur en T enfichable, série NPQH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQH-T-Q4-E-P10
NPQH-T-Q6-E-P10
NPQH-T-Q6-Q4-P10
NPQH-T-Q8-E-P10
NPQH-T-Q8-Q6-P10
NPQH-T-Q10-E-P10
NPQH-T-Q10-Q8-P10
NPQH-T-Q12-E-P10
NPQH-T-Q12-Q10-P10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

4.58 €

10 3 jours 3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm57838012.5

4.66 €

10 3 jours 5Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm57838123.2

4.72 €

10 4 jours 3Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm57838620.9

5.65 €

10 3 jours 7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm57838228.6

5.45 €

10 4 jours 5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm57838727.9

8.23 €

10 3 jours 9pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm57838339.8

7.42 €

10 3 jours 7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm57838839.6

8.51 €

10 3 jours 11pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm57838463.2

8.58 €

10 3 jours 9pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm57838961.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0:: 150 Matériau du boîtier Laiton plaqué au nickel Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 20

Assistance technique