Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSMT-2 |
QSMT-3 |
QSMT-4 |
QSMT-4-3 |
QSMT-4-100 |
QSMT-6 |
QSMT-6-4 |
QSMT-6-100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Nombre de sorties | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 10 | 4 jours | 0.9 | 10 | - | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 2 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 2 mm | 133034 | 1.6 | |||
3.58 € | 10 | 3 jours | 1.6 | 10 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 153365 | 1.7 | |||
3.63 € | 10 | 3 jours | 2.4 | 10 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 153366 | 3.3 | |||
3.72 € | 10 | 3 jours | 1.7 | 10 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 153368 | 3.5 | |||
- | 3.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.4 | 100 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 130782 | 3.3 | |
3.75 € | 10 | 3 jours | 3.4 | 10 | 2 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 153367 | 5.3 | |||
3.75 € | 10 | 3 jours | 2.6 | 10 | 2 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 153369 | 4 | |||
- | 3.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.4 | 100 | 2 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 130783 | 5.3 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | mini | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 80 |
Couleur de bague de dégagement | Bleu | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Nombre de sorties
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles