Bornier, série CPX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPX-AB-1-7/8-DN
CPX-AB-8-M12X2-5POL
CPX-AB-ID-P
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T
CPX-P-AB-2XKL-8POL
CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS
CPX-P-AB-4XM12-4POL
CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Indice IP Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Température de stockage min.
(°C)
Température de stockage max.
(°C)
Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

324.55 €

1 4 jours Alliage aluminium corroyéIP65, IP67-550-20702 - Contrainte de corrosion modérée571052205

51.22 €

1 4 jours PA, PCIP65, IP67----1 - Faible contrainte de corrosion360690076

128.78 €

1 4 jours PA, PCIP65----1 - Faible contrainte de corrosion263957157

114.15 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionIP65----0 - Ambiance non corrosive2639560110

85.00 €

1 4 jours PA renforcéIP20-550-20702 - Contrainte de corrosion modérée (une fois installé)565704100

85.00 €

1 4 jours PA renforcéIP20-550-20702 - Contrainte de corrosion modérée (une fois installé)565703100

101.98 €

1 4 jours PA renforcéIP65-550-20702 - Contrainte de corrosion modérée (une fois installé)565706120

101.98 €

1 22 jours PA renforcéIP65-550-20702 - Contrainte de corrosion modérée (une fois installé)565705120

Loading...

  1. 1

Assistance technique