Pièce droit, série CRQS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRQS-4
CRQS-6
CRQS-6-4
CRQS-8
CRQS-8-6
CRQS-10
CRQS-10-8
CRQS-12
CRQS-12-10
CRQS-16
CRQS-16-12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

38.23 €

1 4 jours 2.4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1306459.1

41.55 €

1 4 jours 3.7Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm13064614

41.55 €

1 4 jours 2.4Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm13065111

48.49 €

1 3 jours 5.8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13064718

48.49 €

1 4 jours 3.7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm13065215

70.22 €

1 4 jours 6.6pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13064829

70.22 €

1 4 jours 5.8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13065322

92.23 €

1 4 jours 7.9pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13064944

92.23 €

1 4 jours 6.6pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13065435

135.22 €

1 4 jours 10.5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm13065063

135.22 €

1 4 jours 7.9pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13065550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Acier inoxydable fortement allié Taille Norme Taille du paquet 1
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -15
Température ambiante max.(°C) 120 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Ambiance très corrosive

Assistance technique