Distributeur multiple, série QSYTF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSYTF-1/2-12-B
QSYTF-1/4-8-B
QSYTF-1/8-6-B
QSYTF-3/8-10-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

13.71 €

1 4 jours 6.8Filetage extérieur R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm
Filetage interne G1/2
153199109

8.22 €

1 3 jours 4.3Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm
Filetage interne G1/4
15319743

6.46 €

1 4 jours 3.1Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm
Filetage interne G1/8
15319627

11.15 €

1 4 jours 5.5Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm
Filetage interne G3/8
15319872

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille Norme Taille du paquet 1
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Nombre de sorties 3 Couleur de bague de dégagement Bleu
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique