Module de branchement, série MS9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS9-FRM-G-VS
MS9-FRM-G-VS-Y
MS9-FRM-NG-VS
MS9-FRM-NG-VS-Y
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de service max.
(Barre)
Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

34.88 €

1 7 jours 20G1G15641451000

155.97 €

1 10 jours 12G1G15641471100

40.58 €

1 4 jours 20NPT1-11 1/2NPT1-11 1/25641481000

181.52 €

1 29 jours 12NPT1-11 1/2NPT1-11 1/25641501100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Taille 9 Pression de service min.(Barre) 0
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60 Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Matériau de socle Aluminium moulé sous pression Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique