Module de dérivation, série MS6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS6-A-IPM-80
MS6-A-RMV-IPM-80
MS6-FRM-1/2
MS6-FRM-1/2-I
MS6-FRM-1/4
MS6-FRM-1/4-I
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Débit nominal dans le sens d'écoulement principal 1 -> 2
(l/min)
Matériau du boulon creux Matériau de socle Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant Poids
(g)

51.62 €

1 4 jours ----------Aluminium moulé sous pressionAluminium moulé sous pression-543499156

31.37 €

1 22 jours ----------Aluminium moulé sous pressionAluminium moulé sous pression-543501236

25.52 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pression020-1060G1/2G1/2G1/2G1/214700--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gaz inerte
529853458

44.49 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pression020-1060G1/2G1/2G1/2G1/26000--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gaz inerte
536969400

25.52 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pression020-1060G1/4G1/4G1/2G1/24200--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gaz inerte
529857458

44.49 €

1 22 jours Aluminium moulé sous pression020-1060G1/4G1/4G1/2G1/23200--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gaz inerte
536967400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10
Température de stockage max.(°C) 60 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique