Répartiteur, série MS12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MS12-FRM-G

Référence pièce
MS12-FRM-G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

258.60 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Pression de service min.(Barre) 0 Pression de service max.(Barre) 20
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60 Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Raccord pneumatique 1 Module de batterie Raccord pneumatique 2 Module de batterie Raccord pneumatique 3 G2
Raccord pneumatique 4 G1 Débit nominal dans le sens d'écoulement principal 1 -> 2(l/min) 25000-42000 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive N° de pièce du fabricant 541681 Poids(g) 3000

Vous vous trouvez sur la page de Répartiteur, série MS12, le numéro d'article est le suivant: MS12-FRM-G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MS12-FRM-G.

Assistance technique