Séparateur, série LTV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LTV-2-PK-3
LTV-2-PK-4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant

4.52 €

1 4 jours pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm6847

4.52 €

1 4 jours pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm6848

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique