Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FRM-H-1/2-D-MAXI |
FRM-H-1/4-D-MIDI |
FRM-Y-D-MAXI |
FRM-Y-D-MIDI |
FRM-Y-D-MINI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Débit nominal dans le sens d'écoulement principal 1 -> 2 (l/min) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.29 € | 1 | Devis | Zinc moulé sous pression | 0.25 | 16 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | 9000 | 186526 | 706 | ||
71.65 € | 1 | Devis | Zinc moulé sous pression | 0.2 | 16 | G1/4 | G1/4 | G1/2 | 3100 | 186525 | 536 | ||
225.29 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | 0 | 12 | - | - | G3/4 | 20000 | 542186 | 822 | ||
212.63 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | 0 | 12 | - | - | G1/2 | 8200 | 542185 | 662 | ||
201.60 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | 0 | 12 | - | - | G1/4 | 3300 | 542184 | 507 |
Loading...
Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Température min. du milieu(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Température max. du milieu(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Raccord pneumatique 4 | G1/4 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gaz inerte |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Débit nominal dans le sens d'écoulement principal 1 -> 2(l/min)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles