Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FCN-3-PK-3 |
FCN-3-PK-3/2 |
FCN-3-PK-4 |
FCN-3-PK-4/3 |
FCN-3-PK-6 |
FCN-3-PK-6/4 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 10 | 4 jours | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 14768 | |||
4.00 € | 10 | 4 jours | 1.3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 31314 | |||
4.00 € | 10 | 4 jours | 2.9 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 14769 | |||
4.00 € | 10 | 4 jours | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 31315 | |||
4.31 € | 10 | 4 jours | 4.9 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 14770 | |||
4.31 € | 10 | 4 jours | 2.9 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 31316 |
Loading...
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | 0 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -10 |
Température de stockage max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles