Raccord en T enfichable, série NPQH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQH-T-G12-Q12
NPQH-T-G14-Q6-P10
NPQH-T-G14-Q8-P10
NPQH-T-G14-Q10-P10
NPQH-T-G14-Q12-P10
NPQH-T-G18-Q4-P10
NPQH-T-G18-Q6-P10
NPQH-T-G18-Q8-P10
NPQH-T-G38-Q10-P10
NPQH-T-G38-Q12-P10
NPQH-T-M5-Q4-P10
NPQH-T-M5-Q6-P10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Taille du paquet Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Couple de serrage max.
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

13.83 €

1 4 jours 111Filetage extérieur G1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm-57840384.2

5.94 €

10 4 jours 510Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1557839529.9

6.89 €

10 4 jours 610Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1557839634.1

8.80 €

10 4 jours 810Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm1557839744.4

9.75 €

10 4 jours 8.510Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm1557839877.4

5.03 €

10 4 jours 310Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1057839220.7

5.45 €

10 4 jours 510Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1057839325.2

6.82 €

10 4 jours 610Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1057839430.7

9.45 €

10 4 jours 810Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm2557840050.1

11.51 €

10 4 jours 1110Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm2557840175.9

4.58 €

10 4 jours 2.510Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1.557839013.9

5.22 €

10 4 jours 2.510Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1.557839120.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton plaqué au nickel Taille Norme Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 20 Température ambiante min.(°C) 0 Température ambiante max.(°C) 150
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 3 - Ambiance corrosive

Assistance technique