Connecteur en L enfichable, série QSML

Connecteur en L enfichable, série QSML

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSML-3
QSML-3H
QSML-4
QSML-4-100
QSML-4H
QSML-4H-3
QSML-6
QSML-6-100
QSML-6H
QSML-6H-4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Taille du paquet Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

2.78 €

10 4 jours 1.710pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1533431.5

2.60 €

10 3 jours 1.210Manchon enfichable QS-3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1533461.7

2.78 €

10 3 jours 2.510pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1533442
-

2.87 €

1 Disponible 3 jours 2.5100pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1307662

2.65 €

10 3 jours 1.910Manchon enfichable QS-4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1533471.7

2.88 €

10 4 jours 1.710Manchon enfichable QS-4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1533491.7

2.92 €

10 3 jours 3.410Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1533454
-

3.04 €

1 Disponible 3 jours 3.4100Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1307674

3.03 €

10 3 jours 3.210Manchon enfichable QS-6pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1533482.4

3.03 €

10 4 jours 1.910Manchon enfichable QS-6pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1533501.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille mini Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 80
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Couleur de bague de dégagement Bleu
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique